Konektor, XGE-AA01
061H3101
Konektor, Typové označenie: XGE-AA01, Formát balenia: Priemyselný balík, Množstvo po formátoch balenia: 50
061H3101
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R449BR450AR513A |
| Dá sa vykonávať servis | Nie |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrické pripojenie | Konektor DIN |
| Formát balenia | Priemyselný balík |
| Identický produkt | 061H3103 |
| Klasifikácia IP krytia | IP65 |
| Material Description | XGE DIN Plug AA01 I/50 |
| Max. výstup prúdu/fáza [A] | 16 A |
| Množstvo po formátoch balenia | 50 pc |
| Názov výrobku | Konektor |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Použité pre produkt | XGE-AC |
| Príslušenstvo k výrobku | Nie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Electron. control accessories |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Accessory |
| Typové označenie | XGE-AA01 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.035 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.03 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.191 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275620 |