Danfoss logo
 OP-HGZ080D40Q - 115N0359

Optyma™, OP-HGZ080D40Q

115N0359

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPMBP
ChladiváR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ080-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáza3
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Identický produkt114N3309115F0359
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ080D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)13.98 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ080D40Q
Napájanie kompresora [V]230/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Názov výrobkuBare unit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]200 V
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov2
PopisOP-HGZ080D40Q
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]457 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]2.60 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]889 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraN8
Typ výrobkuOptyma™ D40
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom176 Kilogram
Hmotnosť bez obalu161 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm