Danfoss logo
 HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

Optyma™, OP-HGZ100D39V

115F0316

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPMBP
ChladiváR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ100-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódV
FamilyOptyma™
Fáza3
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ100D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)15.74 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ100D39V
Napájanie kompresora [V]380/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objemzberača [l]14.0 L
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov2
PopisOP-HGZ100D39V
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]457 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]2.60 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]375 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]450 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraN8
Typ výrobkuOptyma™ D39
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerziaD39
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]400 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom162 Kilogram
Hmotnosť bez obalu147 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm