Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D39

Optyma™, OP-HJZ028D39Q

115F0278

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPMBP
ChladiváR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ028-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáza3
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.09 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Identický produkt115N0278
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ028D39Q
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.62 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ028D39Q
Napájanie kompresora [V]230/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]200 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objemzberača [l]6.0 L
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-HJZ028D39Q
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]457 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]2.60 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]375 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]450 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraG8
Typ výrobkuOptyma™ D39
V rozsahu WEEENo
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VerziaD39
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom85 Kilogram
Hmotnosť bez obalu73 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm