Danfoss logo
HGM/Z125 & HGM/Z144 & HGM/Z160 D20

Optyma™, OP-HGZ144D20V

115F0122

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPMBP
ChladiváR134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ144-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódV
FamilyOptyma™
Fáza3
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)16.21 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)11 to 18 kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.25 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ144D20V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)24.34 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HGZ144D20V
Napájanie kompresora [V]380/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]380 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov2
PopisOP-HGZ144D20V
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]600 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]13980 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]3.50 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]500 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]600 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraQ8
Typ výrobkuOptyma™ D20
V rozsahu WEEENo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerziaD20
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]400 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom248 Kilogram
Hmotnosť bez obalu230 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1600.56 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm