Optyma™, OP-HJZ056D20Q
115F0102
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115F0102
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | HBPMBP |
| Chladivá | R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A |
| Compressor model | MTZ56-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | Q |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 6.09 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 2.3 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HJZ056D20Q |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 9.32 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HJZ056D20Q |
| Napájanie kompresora [V] | 230/3/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 200 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-HJZ056D20Q |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 457 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 375 W |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 450 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | J8 |
| Typ výrobku | Optyma™ D20 |
| V rozsahu WEEE | No |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzia | D20 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 104 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 91 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 523.688 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |