Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-HJM022D20N

115F0006

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR22
Compressor modelMT22-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM022D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)3.22 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)1.5 to 3.7 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM022D20N
Napájanie kompresora [V]230/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-HJM022D20N
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]355 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.10 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]200 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]240 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraD8
Typ výrobkuOptyma™ D20
V rozsahu WEEENo
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version
VerziaD20
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu50 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem277.2 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm