Optyma™, OP-MGZE048MTA07D
114X8062
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™
114X8062
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R404AR134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Material Description | OP-MGZE048MTA07D |
| Model number | OP-MGZE048MTA07D |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-MGZE048MTA07D |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| SCIP dokumentácia č. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA SPARE-11 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Optyma™ A07 |
| Verzia | A07 |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 50 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 45 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560245 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |