Danfoss logo
 OP-LGHE068NTA07D

Optyma™, OP-LGHE108NTA07D

114X8058

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
ChladiváR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Material DescriptionOP-LGHE108NTA07D
Model numberOP-LGHE108NTA07D
Napájanie kompresora [V]400/3/50
Názov výrobkuBare unit
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisOP-LGHE108NTA07D
Použitie segmentuLow Back Pressure
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
SCIP dokumentácia č.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA SPARE-11
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuOptyma™ A07
VerziaA07

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom99 Kilogram
Hmotnosť bez obalu94 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428560283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm