Danfoss logo
 OP-MGME108MTA06D

Optyma™, OP-MGME108MTA06D

114X8023

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR22
Compressor modelMT064-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódD
FamilyOptyma™
Fáza3
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Material DescriptionOP-MGME108MTA06D (MT64-440V BLU-LH)
Model numberOP-MGME108MTA06D
Napájanie kompresora [V]400/3/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]400/3/50
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]380 V
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)3
Počet ventilátorov2
Špecifické vybavenie
Hodnota
PopisOP-MGME108MTA06D
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.82 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
SCIP dokumentácia č.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA SPARE-11
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]372 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraK3
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ A06
Veľkosť pripojenia sania [palce]7/8 in
VerziaA06
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]415 V
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom126 Kilogram
Hmotnosť bez obalu115 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428560603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm