Optyma™, OP-LGHE108NTA06D
114X8003
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™
114X8003
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBP |
| Chladivá | R404AR507A |
| Compressor model | NTZ108-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | D |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Material Description | OP-LGHE108NTA06D (NTZ108-440V BLU) |
| Model number | OP-LGHE108NTA06D |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Obsah batérie | No |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 3 |
| Počet ventilátorov | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-LGHE108NTA06D |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.40 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| SCIP dokumentácia č. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA SPARE-11 |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 180 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | G3 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ A06 |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 7/8 in |
| Verzia | A06 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 99 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 94 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560801 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |