Danfoss logo
 OP-MCRN038MTA14G

Optyma™, OP-MCRN038MTA14G

114X5789

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]74 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]545.0 mm
ChladiváR134aR404AR448AR449AR452AR513A
Compressor modelMTZ022-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]700.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraCowl
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA41 A
Material DescriptionOP-MCRN038MTA14G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.13 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC15.43 A
Model numberOP-MCRN038MTA14G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuBare unit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Objemzberača [l]3.0 L
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCRN038MTA14G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]1550 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]3/8 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.35 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A14
Šírka [mm]650.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]75 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraA7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ A14
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]350.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2 in
VersionDescriptionA14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater
VerziaA14
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]13 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom66.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu56 Kilogram
Objem419.889 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424288983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm