Danfoss logo
 OP-LCQN068NTA14E

Optyma™, OP-LCQN068NTA14E

114X5784

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]71 dBA
AplikácieLBP
Celková výška [mm]705.0 mm
ChladiváR404AR452A
Compressor modelNTZ068-4B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]760.0 mm
Elektrický kódE
FamilyOptyma™
Fáza3
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Komínový/mriežkový typ ventilátoraCowl
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.73 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA25 A
Material DescriptionOP-LCQN068NTA14E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.22 A
Model numberOP-LCQN068NTA14E
Napájanie kompresora [V]400/3/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]360 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]440 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuBare unit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]360 V
Objemzberača [l]5.2 L
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LCQN068NTA14E
Použitie segmentuLow Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]3550 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.65 A
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A14
Šírka [mm]760.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]155 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraD7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ A14
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/8 in
VersionDescriptionA14 : Optyma with fan speed controller, liquid line, discharge gas thermostats, HP/LP alarm, crankase heater
VerziaA14
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]440 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]36 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom83.6 Kilogram
Hmotnosť bez obalu71 Kilogram
Objem638.568 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424288938
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm