Optyma™, OP-MGRN215MTC25E
114X5781
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5781
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
| Aplikácie | MBP |
| Celková výška [mm] | 837.0 mm |
| Chladivá | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR452AR507A |
| Compressor model | MTZ125-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 870.0 mm |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 9.97 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | Cowl |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MGRN215MTC25E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 18.12 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| Model number | OP-MGRN215MTC25E |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 360 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Objemzberača [l] | 14.0 L |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 2 |
| Popis | OP-MGRN215MTC25E |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 10700 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 5/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 1.78 A |
| Schválenie zberača | CE |
| SCIP dokumentácia č. | 0f2157a3-6538-497a-b823-b259b0290682 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA C25 |
| Šírka [mm] | 1500.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 390 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | J7 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ C25 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 560.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | C25 : Optyma with receiver + fan variable speed + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box + Liquid line + Min HP/LP pressur switches |
| Verzia | C25 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 440 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 222 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 210.9 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 180 Kilogram |
| Objem | 1796.45 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428562751 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |