Danfoss logo
 OP-MCRN048MTA02E/G - OP-MCRN054MTA02E/G - OP-MCRN060MTA02E/G - OP-MCRN060MTC25E

Optyma™, OP-MCRN048MTA02G

114X5728

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]74 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]705.0 mm
ChladiváR404AR452AR134aR513AR449AR448AR407FR407CR407A
Compressor modelMTZ028-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]900.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraCowl
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA51 A
Material DescriptionOP-MCRN048MTA02G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)4.37 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC20.82 A
Model numberOP-MCRN048MTA02G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objemzberača [l]5.2 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEAC
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCRN048MTA02G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]3550 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.65 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.79dd52a1-5ac2-474c-b3a7-28bf58cc9458
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A02 D7
Šírka [mm]900.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]155 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraD7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ A02
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VerziaA02
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]36 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom90 Kilogram
Hmotnosť bez obalu85.005 Kilogram
Objem866.304 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428563109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm