Danfoss logo
OP-MCRN030MTA02E/G - OP-MCRN038MTA02G/E - OP-LCQN048NTA02E/G

Optyma™, OP-MCRN030MTA02G

114X5722

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R407C; R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]76 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]545.0 mm
ChladiváR134aR407AR407CR407FR448AR449AR513AR404AR452AR507A
Compressor modelMTZ018-5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]650.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.44 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraCowl
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
LRA40 A
Material DescriptionOP-MCRN030MTA02G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)2.42 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC10.43 A
Model numberOP-MCRN030MTA02G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Objemzberača [l]3.0 L
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEAC
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCRN030MTA02G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]1550 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]3/8 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.35 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.c6958f56-2f1b-40a4-b77d-e0a7d8e887c7
SCIP dokumentácia názov výrobkuOptyma A02 A7
Šírka [mm]630.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]75 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraA7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ A02
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]45 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]350.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VerziaA02
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]13 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom64 Kilogram
Hmotnosť bez obalu62.427 Kilogram
Objem382.122 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428563147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm