Optyma™, OP-LGHE215NTA02D
114X5680
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X5680
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 86 dBA |
| Aplikácie | LBP |
| Celková výška [mm] | 671.0 mm |
| Chladivá | R404AR507A |
| Compressor model | NTZ215-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 800 mm |
| Elektrický kód | D |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identický produkt | 114X5144 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LGHE215NTA02D CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 22.3 A |
| Model number | OP-LGHE215NTA02D |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 400 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 400 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 400 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 400 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 3 |
| Počet ventilátorov | 2 |
| Popis | OP-LGHE215NTA02D |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 8600 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 5/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.98 A |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 1.17 A |
| RLA | 15.9 A |
| Schválenie zberača | CE |
| SCIP dokumentácia č. | 8ab55790-f397-418a-a620-ffa5d84c5338 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA A02 L3 |
| Šírka [mm] | 1200.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 480 W |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 740 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | L3 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ A02 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 450.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | A02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box |
| Verzia | A02 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 400 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 155.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 154.2 Kilogram |
| Objem | 993.902 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |