Danfoss logo
OP-MGZD171MTA02D/E - OP-LGHD271NTA02D

Optyma™, OP-LGHD271NTA02D

114X5149

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]86 dBA
AplikácieLBP
Celková výška [mm]671.0 mm
ChladiváR404AR507A
Compressor modelNTZ271-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]800 mm
Elektrický kódD
FamilyOptyma™
Fáza3
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LGHD271NTA02D CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC27 A
Model numberOP-LGHD271NTA02D
Napájanie kompresora [V]400/3/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]400/3/50
Napätie 50 Hz [V]400 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]400 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]400 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]400 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]400 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)3
Počet ventilátorov2
PopisOP-LGHD271NTA02D
Použitie segmentuLow Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]8200 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]5/8 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.98 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.17 A
RLA19.3 A
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.59dfc86e-253e-490b-b931-0430596b4bd0
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A02 M3
Šírka [mm]1200.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]480 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]740 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraM3
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ A02 (Fin and tube)
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-1/8 in
VersionDescriptionA02 : Optyma with receiver + stop valve + universal pressure switch (KP-17WB) + flexible hoses + electrical box
VerziaA02
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]400 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom166.2 Kilogram
Hmotnosť bez obalu161.2 Kilogram
Objem889.35 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428564038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm