Danfoss logo
SC18MLA01

Optyma™, OP-MCHC018

114X2757

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]68 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]350.0 mm
ChladiváR404AR507A
Compressor modelSC18MLX
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]610.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identický produkt114X0702
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC018SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC018
Náhradný kód114X0702
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]220 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieEAC
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCHC018SCA01G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]1300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.48 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.42 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaUL
Šírka [mm]442.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]70 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]62 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBG_7
Typ výrobkuOptyma™ A01
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]300.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]3/8 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
VerziaA01
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]18 W
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]18 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom35.4 Kilogram
Hmotnosť bez obalu34.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem149.175 Liter
EAN/UPC5702428565219