Danfoss logo
 NF7MLXA04

Optyma™, OP-MCHC007

114X2427

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]64 dBA
AplikácieMBP
ChladiváR404AR452A
Compressor modelNF7MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC007NFA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC007
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]220 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCHC007NFA04G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]850 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.39 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.35 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaUL
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]55 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]53 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBG_4/5
Typ výrobkuOptyma™ A04
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]254.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/16 in
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
VerziaA04
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]16 W
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]16 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom22 Kilogram
Hmotnosť bez obalu21.985 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem71.633 Liter
EAN/UPC5702428565257