Optyma™, OP-LCQC008
114X1341
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X1341
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
| Aplikácie | LBP |
| Chladivá | R404AR452A |
| Compressor model | MLY80LAb |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.22 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | OP-LCQC008MYA01G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LCQC008 |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-LCQC008MYA01G |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 620 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie zberača | UL |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 36 W |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 34 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | BG_3 |
| Typ výrobku | Optyma™ A01 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 230.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 5/16 in |
| VersionDescription | A01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box |
| Verzia | A01 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 10 W |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 9 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 20 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 18 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 71.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565578 |