Danfoss logo
OP-MCHC010SCA01G - OP-MCHC013SCA01G - OP-MCGC015SCA01G - OP-MCGC018SCA01G

Optyma™, OP-MCHC013SCA01G

114X0407

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR404AR452A
Compressor modelSC12MLX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Komínový/mriežkový typ ventilátoraGrill
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCHC013SCA01G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCHC013SCA01G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Objemzberača [l]1.1 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCHC013SCA01G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]254 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.18 A
RLA4 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]13 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraBG_4/5
Typ výrobkuOptyma™ A01
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]254.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/16 in
VersionDescriptionA01 : Optyma with copper pipes for KP pressure control + shut-off valves on suction and liquid lines + receiver + connection box
VerziaA01
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]17 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom23.5 Kilogram
Hmotnosť bez obalu23 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem67.704 Liter
EAN/UPC5702428565912