Danfoss logo
OP-MCGC006FRA04G - OP-MCGC007FRA04G - OP-MCGC008FRA04G

Optyma™, OP-MCGC007FRA04G

114X0219

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™

Odporúčaná výmena: 114X0250

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]56 dBA
AplikácieMBP
ChladiváR134aR513AR1234yf
Compressor modelFR7.5G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
Material DescriptionOP-MCGC007FRA04G
Model numberOP-MCGC007FRA04G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]220 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEAC
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCGC007FRA04G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.19 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.17 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaUL
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]27 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]24 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBG_2
Typ výrobkuOptyma™ A04
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]200.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/16 in
VerziaA04
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]5 W
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]5 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom19.559 Kilogram
Hmotnosť bez obalu19 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem51.844 Liter
EAN/UPC5702428566179