Danfoss logo
 OP-MCGC006FRA00G - OP-MCGC007FRA00G - OP-MCGC008FRA00G - OP-LCHC006FRA00G

Optyma™, OP-MCGC006FRA00G

114X0200

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]56 dBA
AplikácieMBP
ChladiváR134aR513AR1234yf
Compressor modelFR6GX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.3 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC006FRA00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC006FRA00G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]220 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEAC
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCGC006FRA00G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.19 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.17 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]27 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]24 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBG_2
Typ výrobkuOptyma™ A00
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerziaA00
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]5 W
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]5 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom16.84 Kilogram
Hmotnosť bez obalu16.5 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem52.338 Liter
EAN/UPC5702428566247