Danfoss logo
OP-MCGC004A04G

Optyma™, OP-MCGC004KLA04G

114X0116

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR134aR513A
Compressor modelKLE4.0GFTX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.18 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGC004KLA04G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC004KLA04G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]220 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]220 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 50 Hz [V]220 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCGC004KLA04G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]172 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.19 A
Regulácia výkonuFixed speed
Rýchlostná platformaFixed-speed
SCIP dokumentácia č.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]24 W
Typ kondenzátoraBG_1
Typ výrobkuOptyma™ A04
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)]52 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]172.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/4 in
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 with Kp17WB + FSA-kit + power cord
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]27 W
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]5 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu15 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem26.287 Liter
EAN/UPC5715255136217