Optyma™, OP-MCGC004TLA00G
114X0108
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0108
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 52 dBA |
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R134aR513AR1234yf |
| Compressor model | TL4GX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.16 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCGC004TLA00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC004TLA00G |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEAC |
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-MCGC004TLA00G |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 300 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 27 W |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 24 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | BG_1 |
| Typ výrobku | Optyma™ A00 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 172.000 mm |
| VersionDescription | A00 : Optyma without valves and receiver for capillary tubes |
| Verzia | A00 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 5 W |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 5 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 14.32 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13.118 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 52.881 Liter |
| EAN/UPC | 5702428566308 |