Optyma™, OP-LCHC0301UWF300N
114N6733
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N6733
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácia AWEF | Indoor |
| Aplikácie | LBP |
| Chladivá | R404A |
| Compressor model | NTZ108-1LR1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Fázy kompresora | 1 |
| Fázy ventilátora | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | Grill |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCHC0301UWF300N NTZ108A1LR1A |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 32 A |
| Model number | OP-LCHC0301UWF300N |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napätie 60 Hz [V] | 230 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 200 V |
| Názov schvaľovacieho súboru | 79S0 |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Objemzberača [l] | 4.2 L |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UL listed |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-LCHC0301UWF300N |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 350 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 1.20 A |
| RLA | 23.6 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie UL | Yes |
| Schválenie zberača | UL |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 170 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | D5 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ WF |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 350.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 7/8 in |
| VersionDescription | WF : WE + filter drier, sight glass, solenoid valve with coil |
| Verzia | WF |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Zobrazené AWEF | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 71.81 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 71.81 Kilogram |
| Objem | 211.945 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428388405 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |