Optyma™, OP-HRSM1000NC211Q
114N6088
Segment usage: High Back Pressure, Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Compressor power supply [V]: 230/3/60
114N6088
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | HBP |
| Chladivá | R410AR452BR454B |
| Compressor model | DSH140-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | Q |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HRSM1000NC0215Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-HRSM1000NC211Q |
| Napájanie kompresora [V] | 230/3/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Objemzberača [l] | 18.0 L |
| Obsah batérie | No |
| Počet ventilátorov | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-HRSM1000NC211Q |
| Použitie segmentu | High Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 560 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 16000 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 45.7 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 400 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | T8 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ C |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 560.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-1/8 in |
| VersionDescription | C : Customized version |
| Verzia | C |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 400 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 332 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 317 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 2009.071 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |