Optyma™, OP-HGZC0400UWJ300R
114N3619
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 460/3/60
114N3619
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácia AWEF | Indoor |
| Aplikácie | MBP |
| Celková výška [mm] | 671.0 mm |
| Chladivá | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Compressor model | MTZ050-4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1199.0 mm |
| Elektrický kód | R |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.58 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HGZC0400UWJ300R MTZ50-4VI |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.99 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 10.2 A |
| Model number | OP-HGZC0400UWJ300R |
| Napájanie kompresora [V] | 460/3/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 460/1/60 |
| Napätie 60 Hz [V] | 460 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max] | 460 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 460 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Objemzberača [l] | 8.0 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL listed |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 2 |
| Popis | OP-HGZC0400UWJ300R |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 356 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 5800 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.60 A |
| RLA | 7.7 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie UL | Yes |
| Schválenie zberača | UL |
| Šírka [mm] | 800.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 298 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | H3 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ WJ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 356.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 7/8 in |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Verzia | WJ |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 460 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 150 W |
| Zobrazené AWEF | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 143 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 125.45 Kilogram |
| Objem | 387.8 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586252 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |