Optyma™, OP-HCZC0250UWJ300N
114N3607
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3607
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácia AWEF | Indoor |
| Aplikácie | MBP |
| Celková výška [mm] | 445.0 mm |
| Chladivá | R134aR404AR448AR449AR452A |
| Compressor model | MTZ028-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 706.0 mm |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Fázy ventilátora | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 2.68 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | Grill |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HCZC0250UWJ300N MTZ28-1VM |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 4.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 21.2 A |
| Model number | OP-HCZC0250UWJ300N |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napätie 60 Hz [V] | 230 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 200 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 208 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objemzberača [l] | 4.2 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL listed |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-HCZC0250UWJ300N |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 350 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 2900 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 1.20 A |
| RLA | 16.0 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie UL | Yes |
| Schválenie zberača | UL |
| Šírka [mm] | 500.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 170 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | D5 |
| Typ výrobku | Optyma™ WJ |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 350.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 5/8 in |
| VersionDescription | WJ : Electrical box, Receiver, Dual pressure control, Fan cycling control, Filter drier, Sight glass |
| Verzia | WJ |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Zobrazené AWEF | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 87 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 70 Kilogram |
| Objem | 156.247 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428586320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |