Danfoss logo
 OP-HRX058D40Q

Optyma™, OP-HRX058D40Q

114N3385

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R22; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPMBP
ChladiváR134aR404AR448AR449AR452AR513AR22
Compressor modelMLZ058-2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™
Fáza3
Fázy kompresora3
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.74 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.93 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionOP-HRU058D40Q MLZ058T2LC9A
MBP Cooling capacity [kW] (R22)15.89 kW
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)17.15 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)17 to 27 kW
Model numberOP-HRX058D40Q
Napájanie kompresora [V]230/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]200 V
Objemzberača [l]14.0 L
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov2
PopisOP-HRX058D40Q
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]550 mm
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]4.40 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]600 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaScroll
Typ kondenzátoraQ8
Typ výrobkuOptyma™ D40
V rozsahu WEEENo
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerziaD40
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom284 Kilogram
Hmotnosť bez obalu269 Kilogram
Objem1172.4 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428874366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm