Danfoss logo
 OP-LGZ215D40R OP-LGZ271D40R

Optyma™, OP-LGH271D40R

114N3364

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 460/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
ChladiváR404AR452A
Compressor modelNTZ271-4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódR
FamilyOptyma™
Fáza3
Fázy kompresora3
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.52 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionOP-LGZ271D40R NTZ271A4LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGH271D40R
Napájanie kompresora [V]460/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]460/1/60
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objemzberača [l]14.0 L
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov2
PopisOP-LGH271D40R
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]457 mm
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.80 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]720 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraN8
Typ výrobkuOptyma™ D40
V rozsahu WEEENo
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerziaD40
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]460 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom202 Kilogram
Hmotnosť bez obalu186 Kilogram
Objem707.9 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428874151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm