Danfoss logo
 OP-HJZ022D40N OP-LJH048D40N OP-LJH068D40N OP-LJZ068D40G

Optyma™, OP-LJH048D40N

114N3343

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
ChladiváR404AR452A
Compressor modelNTZ048-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.37 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LJZ048D40N NTZ048A1LR1A
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJH048D40N
Napájanie kompresora [V]230/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objemzberača [l]3.0 L
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LJH048D40N
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]355 mm
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.20 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]240 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraD8
Typ výrobkuOptyma™ D40
V rozsahu WEEENo
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection
VerziaD40
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom92 Kilogram
Hmotnosť bez obalu76 Kilogram
Objem143.65 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428873949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm