Optyma™, OP-HJM036D32Q
114N3247
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/3/60
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™
114N3247
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R22 |
| Compressor model | MT036-3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | Q |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 3 |
| Fázy kompresora | 3 |
| Fázy ventilátora | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | OP-HJM036D32Q MT36-3VM |
| Model number | OP-HJM036D32Q |
| Napájanie kompresora [V] | 230/3/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 200 V |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-HJM036D32Q |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 457 mm |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 3.60 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 889 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | G8 |
| Typ výrobku | Optyma™ D32 |
| Verzia | D32 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 88 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 72 Kilogram |
| Objem | 260.441 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428872980 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |