Danfoss logo
 OP-UCHC0050UWC000B

Optyma™, OP-UCHC0050UWC000B

114N2324

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPLBPMBP
Celková výška [mm]300.0 mm
ChladiváR404AR507A
Compressor modelSC10CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]432.0 mm
Elektrický kódB
FamilyOptyma™
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-UCHC0050RWB000B SC10CL
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-UCHC0050UWC000B
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]115/1/60
Napätie 60 Hz [V]115 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]115 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]115 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]115 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]115 V
Objemzberača [l]0.8 L
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL listed
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-UCHC0050UWC000B
Použitie segmentuLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.00 A
RLA8.5 A
Schválenie ULYes
Schválenie zberačaUL
Šírka [mm]330.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]60 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBM72
Typ výrobkuOptyma™ WB
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]254.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]3/8 in
VersionDescriptionWC : Power cord, receiver, electrical box
VerziaWC
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]115 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]16 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom27.45 Kilogram
Hmotnosť bez obalu25.5 Kilogram
Objem46.445 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428390842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm