Optyma™, LGNM0150RWA000N
114N2207
Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N2207
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBPMBP |
| Chladivá | R290 |
| Compressor model | NST38NG |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Fázy kompresora | 1 |
| Fázy ventilátora | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | LGNM0150RWA000N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | LGNM0150RWA000N |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UR |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorov | 2 |
| Popis | LGNM0150RWA000N |
| Použitie segmentu | Low Back PressureMedium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 250 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 1700 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 9.6 A |
| Rýchlosť otáčania pri 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 60 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | E2 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ WA |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 250.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1/2 in |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Verzia | WA |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 60 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 40.5 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 38 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 75.364 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |