Optyma™, OP-MCNC0075RWA002N
114N2125
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 220/1/60
114N2125
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R290 |
| Compressor model | SCE15MNX |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Fázy kompresora | 1 |
| Fázy ventilátora | 1 |
| Formát balenia | Single pack |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Identický produkt | 114N2091114N2097114N2098114N2099114N2100114N2101114N2118114N2123114N2124114N2126114N2127 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MCNC0075RWA002N |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Množstvo balenia | 1 |
| Model number | OP-MCNC0075RWA002N |
| Napájanie kompresora [V] | 220/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 220/1/60 |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 220 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Osvedčenie | UL Recognized |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-MCNC0075RWA002N |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer pripojeniasania [mm] | 9.52 mm |
| Priemer ventilátora [mm] | 254 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 830 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/4 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.40 A |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 4.3 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie UL | Yes |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 30 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ WA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 254.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/8 in |
| VersionDescription | WA : Power cord, without receiver (for capillary tubes) |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 30 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 27.375 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 26.968 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 44.817 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |