Danfoss logo
 OP-MCNC0075RWA000B

Optyma™, OP-MCNC0075RWA002B

114N2124

Segment usage: Low Back Pressure; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBPLBP
ChladiváR290
Compressor modelNPT14ND
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódB
FamilyOptyma™
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Formát baleniaSingle pack
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0075RWA002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Množstvo balenia1
Model numberOP-MCNC0075RWA002B
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]115/1/60
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]115 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]115 V
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]95 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUL Recognized
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCNC0075RWA002B
Použitie segmentuLow Back PressureMedium Back Pressure
Priemer pripojeniasania [mm]7.94 mm
Priemer ventilátora [mm]254 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]830 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.70 A
Regulácia výkonuFixed speed
RLA6.4 A
Schválenie ULYes
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]30 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ WA
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]254.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/16 in
VersionDescriptionWA : Power cord, without receiver (for capillary tubes)
VerziaWA
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]115 V
Vysoká hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]135 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]30 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom27.375 Kilogram
Hmotnosť bez obalu26.968 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem43.836 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm