Danfoss logo
OP-MCGA0050RDF600B

Optyma™, OP-MCGA0050RDF600B

114N1218

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR134a
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódB
FamilyOptyma™
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.89 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCGA0050RDF600B SC18G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGA0050RDF600B
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]115/1/60
Napätie 60 Hz [V]95 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]115 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]95 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL Recognized
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCGA0050RDF600B
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]590 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.45 A
Regulácia výkonuFixed speed
Schválenie ULYes
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]36 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraBM71
Typ výrobkuOptyma™ WA
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]230.000 mm
VersionDescriptionC : Customized version
VerziaC
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]115 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]9 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom29.55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu24.5 Kilogram
Objem31.113 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428392044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm