Danfoss logo
 OP-MCGC0025RC0131B

Optyma™, OP-MCGC0025RC0131B

114N0071

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR134a
Compressor modelNF7.3FX2
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódB
FamilyOptyma™
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionOP-MCGC0025RC0131B NF7.3FX
Model numberOP-MCGC0025RC0131B
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]115/1/60
Napätie 60 Hz [V]95 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]115 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]95 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL Recognized
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCGC0025RC0131B
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]420 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.45 A
Regulácia výkonuFixed speed
Schválenie ULYes
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]36 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraBM69
Typ výrobkuOptyma™ WA
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]230.000 mm
VerziaWA
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]115 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]9 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom19.65 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17.65 Kilogram
Objem33.359 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428974578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm