Optyma™, OP-MCGB0050R60000B
114N0007
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™
114N0007
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R134a |
| Compressor model | SC18G |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | B |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Fázy kompresora | 1 |
| Fázy ventilátora | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | OP-MCGB0050R60000B SC18G |
| Model number | OP-MCGB0050R60000B |
| Napájanie kompresora [V] | 115/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 115/1/60 |
| Napätie 60 Hz [V] | 95 V |
| Napätie 60 Hz [V] [Max] | 115 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 95 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL Recognized |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-MCGB0050R60000B |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 590 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| Schválenie UL | Yes |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 36 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | BM71 |
| Typ výrobku | Optyma™ WA |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 230.000 mm |
| Verzia | WA |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 115 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 9 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 29.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 23.95 Kilogram |
| Objem | 38.561 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428392921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |