Danfoss logo
TL4GXT2

Optyma™, TL4GXT2

114G1940

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPLBPMBP
Celková výška [mm]200.0 mm
ChladiváR134a
Compressor modelTL4G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]410.0 mm
Elektrický kódB
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]60 Hz
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Material DescriptionTL4GXT2 COND.UNIT 115V
Model numberTL4GXT2
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]115/1/60
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]100 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUL
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisTL4GXT2
Použitie segmentuLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Schválenie ULYes
SCIP dokumentácia č.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Šírka [mm]290.00 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBG_1
Typ výrobkuOptyma™ T2
VerziaT2
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]120 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.549 Kilogram
Hmotnosť bez obalu14.549 Kilogram
Objem52.881 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428569927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm