Danfoss logo
PL35GXN0

Optyma™, PL35GXN0

114G0503

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPMBP
Celková výška [mm]150.0 mm
ChladiváR134a
Compressor modelPL35G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]300.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.09 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionPL35GXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberPL35GXN0
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisPL35GXN0
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.08 A
Regulácia výkonuFixed speed
Rýchlostná platformaFixed-speed
Šírka [mm]170.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]14 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBG_0
Typ výrobkuOptyma™ N0
V rozsahu WEEEYes
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerziaN0
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom7.664 Kilogram
Hmotnosť bez obalu7.664 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem18.48 Liter
EAN/UPC5702428570053