Danfoss logo
SC18CNXN0

Optyma™, SC18CNXN0

114F4503

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
Celková výška [mm]296.0 mm
ChladiváR290
Compressor modelSC18CNX
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]494.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18CNXN0
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisSC18CNXN0
Použitie segmentuLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.39 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.35 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Šírka [mm]331.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]55 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]53 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraBG_4/5
Typ výrobkuOptyma™ N0
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerziaN0
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom21.812 Kilogram
Hmotnosť bez obalu21.812 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem75.136 Liter
EAN/UPC5702428566353