Danfoss logo
TL4CNXN0

Optyma™, TL4CNXN0

114F1508

Segment usage: Low Back Pressure; Universal; Refrigeration MT; Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
Celková výška [mm]197.0 mm
ChladiváR290
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]410.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Konfiguračný kódSingle
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionTL4CNXN0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberTL4CNXN0
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisTL4CNXN0
Použitie segmentuRefrigeration MTLow Back PressureMedium Back PressureUniversal
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.19 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.17 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Šírka [mm]273.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]27 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]24 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaCondensing units Reciprocating
Typ kondenzátoraBG_1
Typ výrobkuOptyma™ N0
V rozsahu WEEENo
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/4 in
VersionDescriptionNO : Optyma without valves and receiver for capillary tubes
VerziaN0
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu12.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem52.5 Liter
EAN/UPC5702428566513