Danfoss logo
OP-LCNC011NYA10G

Optyma™, OP-MCNC009NUA10G

114F1415

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR290
Compressor modelNUY90RAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Komínový/mriežkový typ ventilátoraGrill
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC009NYA10G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC009NUA10G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Objemzberača [l]0.2 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCEEAC
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MCNC009NUA10G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]254 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]631 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.18 A
RLA3.7 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]13 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraBG_4/5
Typ výrobkuOptyma™ A10
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]254.000 mm
VersionDescriptionA10 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Bracket and tubes for pressure switch mounting
VerziaA10
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom25.3 Kilogram
Hmotnosť bez obalu22 Kilogram
Objem76.8 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428566674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm