Optyma™, OP-LCNC008NUA11G
114F0307
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114F0307
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBP |
| Chladivá | R290 |
| Compressor model | NUY80LAa |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | Grill |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-LCNC008NYA11G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 2.30 A |
| Model number | OP-LCNC008NUA11G |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 207 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CEEAC |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-LCNC008NUA11G |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 230 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 518 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.12 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie zberača | CE |
| SCIP dokumentácia č. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 15 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | BG_3 |
| Typ výrobku | Optyma™ A11 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 230.000 mm |
| VersionDescription | A11 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box |
| Verzia | A11 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 20.7 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 18 Kilogram |
| Objem | 61.48 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |