Danfoss logo
OP-LCNC016NPA09G - OP-MCNC014NPA09G

Optyma™, OP-LCNC004NUA09G

114F0202

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R290, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
ChladiváR290
Compressor modelNUY45LAb
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Komínový/mriežkový typ ventilátoraGrill
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-LCNC004NYA09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC1.30 A
Model numberOP-LCNC004NUA09G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCEEAC
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LCNC004NUA09G
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]200 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]231 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.12 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]10 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraBG_2
Typ výrobkuOptyma™ A09
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]200.000 mm
VersionDescriptionA09 : Optyma with Schrader valve + EC fan + connection box + Min HP and LP Presostats + combo filter and receiver
VerziaA09
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu18 Kilogram
Objem53.742 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428567039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm