Optyma™, OP-SC18CLXT0
114E2644
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114E2644
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBP |
| Celková výška [mm] | 296.0 mm |
| Chladivá | R404AR507A |
| Compressor model | SC18CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 513.0 mm |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | Grill |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-SC18CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC18CLXT0 |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 207 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Objemzberača [l] | 1.1 L |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-SC18CLXT0 |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 254 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.18 A |
| RLA | 3.9 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie zberača | CE |
| Šírka [mm] | 328.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 13 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | BG_4/5 |
| Typ výrobku | Optyma™ T0 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 254.000 mm |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receiver without stop valves |
| Verzia | T0 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 17 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 26.45 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 23 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 63.032 Liter |
| EAN/UPC | 5702428570244 |