Danfoss logo
OP-NL08MFXT2

Optyma™, OP-NL08MFXT2

114E2618

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
Celková výška [mm]225.0 mm
ChladiváR134a
Compressor modelNL8.4 MF
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]432.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.4 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraGrill
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-NL08MFXT2
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-NL08MFXT2
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]207 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]207 V
Objemzberača [l]0.8 L
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-NL08MFXT2
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]200 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]231 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/4 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.19 A
RLA2.3 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Šírka [mm]315.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]7 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraBG_2
Typ výrobkuOptyma™ T2
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]200.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/16 in
VersionDescriptionT2 : Optyma with receiver + stop valves
VerziaT2
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]5 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom20.25 Kilogram
Hmotnosť bez obalu18 Kilogram
Objem50.7 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428570428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm